Новини –
NORD: Потужні приводи для змішуючого обладнання
Змішування є важливою операцією в технологічних процесах, які часто виконуються у великих масштабах. Завдяки надійним індустріальним редукторам MAXXDRIVE® NORD DRIVESYSTEMS пропонує потужні привідні системи, необхідні для цих процесів.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_mischen_ruehren_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-13
«Разом з нашими частотними перетворювачами та двигунами наші індустріальні редуктори з модульної системи MAXXDRIVE® утворюють потужну привідну систему, яка поєднує в собі потужність та інтелект», — повідомляє Йорг Нірманн, керівник відділу маркетингу NORD. Завдяки спеціально розробленим комбінаціям мотор-редуктор від NORD навіть дуже великі осьові та радіальні зусилля можуть бути безпечно поглинені. Одинадцять доступних типорозмірів і номінальний крутний момент від 15 000 до 282 000 Нм дозволяють використовувати широкий спектр привідних рішень для змішуючого обладнання. Індустріальні редуктори MAXXDRIVE® пропонують широкий вибір опцій до галузевих спеціальних рішень і можуть бути індивідуально адаптовані до різних вимог – наприклад, у секторах харчової промисловості та напоїв, хімікатів, косметики, енергетики чи мінералів та гірничодобувної промисловості.
Огляд переваг індустріальних редукторів MAXXDRIVE®
- Компактний, надзвичайно міцний корпус UNICASE
- Широкий вибір варіантів ущільнень і фланців
- Численні варіації обладнання для регулювання температури та змащення
- Адаптер SAFOMI-IEC (безущільнювальний адаптер для змішувачів) для ще більшої надійності роботи та зменшення витрат на обслуговування