Новини –
НОВИНКА: діапазон потужності до 22 кВт: універсальний перетворювач NORDAC <i>PRO</i> SK 500P
Перетворювачі частоти серії NORDAC <i>PRO</i> SK 500P від компанії NORD DRIVESYSTEMS виконані на базі новітніх технологій та ідеально підходять для всіх областей застосування приводів. Найближчим часом буде доступна версія цього флагмана компанії NORD з діапазоном потужності до 22 кВт.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Нове сімейство шафових перетворювачів частоти NORDAC <i>PRO</i> SK 500P з'явилося на ринку всього півтора року тому і вже стало надзвичайно успішним для компанії NORD DRIVESYSTEMS. Для цієї серії перетворювачів характерна різноманітність стандартних інтерфейсів та функцій. Тепер компанія NORD DRIVESYSTEMS розширює діапазон потужності пристроїв NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, додаючи рівні потужності 7,5 і 11 кВт у чотирьох варіантах конфігурації. Навіть базова версія може використовуватися в багатьох областях застосування. Рівні потужності для 15, 18,5 і 22 кВт будуть доступні виключно як покращені версії з додатковими модулями для розширення інтерфейсу. У порівнянні з попереднім поколінням шафових перетворювачів частоти NORDAC <i>PRO</i> кількість версій пристрою значно скоротилася, тоді як діапазон функцій розширився, а їх якість - підвищилася. Розширення діапазону потужності буде доступне з середини 2022 р. Тепер це сімейство перетворювачів охоплює діапазон від 0,25 до 22 кВт.