Новини –
NORD DRIVESYSTEMS на LogiMAT у Штутгарті
З 31 травня по 2 червня 2022 року NORD представить інноваційні приводні рішення для сфери інтралогістики
Bargteheide, 2022-05-19
Спеціальна виставка LogiMAT у Штутгарті пропонує вичерпний огляд ринку інтралогістики та управління процесами. Як один з лідерів ринку приводних технологій, NORD представляє свої рішення для галузі на місці . Сучасні автоматизовані інтралогістичні системи висувають високі вимоги до приводів у горизонтальній та вертикальній конвеєрній технології. NORD пропонує рішення, спеціально оптимізовані для цієї мети.
DuoDrive встановлює нові стандарти енергоефективності в сфері інтралогістики. Запатентований мотор-редуктор з інтегрованим високоефективним синхронним двигуном IE5+ в корпус одноступінчастого циліндричного редуктора. Це гарантує не тільки компактний розмір, але й значне зниження загальної вартості володіння (TCO) порівняно з іншими приводними системами.
Спеціально для технології горизонтальних конвеєрів
Децентралізований частотний перетворювач NORDAC ON/ON+ був спеціально розроблений NORD для вимог горизонтальної конвеєрної технології. Інтегрований інтерфейс Ethernet, повна підключення через роз'єми та дуже компактний дизайн роблять його розумним інвертором для децентралізованого використання в інтралогістиці. Інтегрований ПЛК також дає змогу використовувати програми моніторингу стану.
Ці та інші рішення будуть представлені NORD DRIVESYSTEMS з 31 травня по 2 червня 2022 року на виставці LogiMAT у Штутгарті. Ви знайдете компанію на стенді D10 у залі 03.