Новини –
Fertigungstechnik NORD використовує рекуперацію тепла
У Гадебуші компанія Fertigungstechnik NORD, член групи NORD DRIVESYSTEMS, успішно реалізувала концепцію рекуперації тепла, яка забирає тепло від верстатів і генерує навколишнє опалення та гарячу воду для своїх виробничих приміщень і офісів. NORD постійно вдосконалює та розширює концепцію, щоб ставати все більш незалежною від енергії, що отримується з викопного палива.
Bargteheide, 2023-03-16
Компанія Fertigungstechnik NORD реалізувала рекуперацію тепла за допомогою пластинчастих теплообмінників, які підключені до систем охолодження верстатів. Вхідне тепло розсіюється через контур охолоджувальної води та подається в систему рекуперації. У цій центральній системі два теплових насоси генерують гарячу воду для опалення п'яти виробничих цехів і ряду офісів. На сьогоднішній день Fertigungstechnik NORD підключив до системи понад 80 машин.
Постійне вдосконалення
Система рекуперації працює без додаткового обігріву, коли зовнішня температура вище 0 °C. Якщо температура падає нижче нуля, система також використовує газове опалення. В даний час Fertigungstechnik NORD заощаджує приблизно одну третину свого попереднього споживання 583 000 кВт/год енергії на основі викопного палива на рік. Це відповідає зменшеному викиду CO2 приблизно на 117 т. Цього року вода для душу також буде додана до системи рекуперації тепла, щоб зайве тепло не розсіювалося в навколишнє середовище в теплі місяці. У контексті повного комплексу заходів це ще раз показує: збереження ресурсів, зниження витрат і екологічна ефективність міцно увійшли в майбутнє групи коспаній NORD.