Новини –
NORDAC ON – тепер із розширеним діапазоном потужності
NORD DRIVESYSTEMS спеціально розробила свої децентралізовані перетворювачі частоти NORDAC ON SK 300P для вимог технології горизонтальних конвеєрів у інтралогістиці та логістиці складів. Тепер діапазон потужності NORDAC ON розширено до 3 кВт.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Перетворювачі частоти є частиною модульної системи NORD і характеризуються вбудованим інтерфейсом Ethernet, сумісністб з IIoT, з роз'ємним підключенням та компактним дизайном. Приводи можуть використовуватися в широкому діапазоні швидкостей і, таким чином, дозволяють зменшити варіанти, наприклад, у великих інтралогістичних системах. NORDAC ON тепер розроблено для діапазонів потужності до 2,6 кВт, а NORDAC ON+ тепер розроблено для діапазонів потужності до 3 кВт. Обидва мають вбудовані інтерфейси Industrial Ethernet. Комунікаційні протоколи, наприклад Profinet, EtherNet/IP або EtherCAT, можна легко параметризувати. Оновлення мікропрограми також можна реалізовувати через Ethernet. Це робить частотні перетворювачі NORDAC ON/ON+ оптимальними для інтеграції в середовища Інтернету речей. Його роз’ємні з’єднання роблять NORDAC ON/ON+ економічним рішенням plug-and-play для інтралогістики. Як і всі частотні перетворювачі NORD, NORDAC ON/ON+ оснащений потужним ПЛК. Він може обробляти дані від підключених датчиків і виконавчих механізмів, ініціювати послідовності керування та передавати дані приводів і програм до центру керування, мережевих компонентів або хмарного сховища.