Новини –
Модульний, інтелектуальний і комунікабельний:
Новий NORDAC PRO SK 500P
Нові частотні перетворювачі NORDAC PRO SK 500P забезпечують зосереджену функціональність у дуже маленькому просторі. З діапазоном потужності від 0,25 до 22 кВт і п'ятьма типорозмірами сімейство перетворювачів підходить для широкого спектру застосувань.
Bargetheide, 2022-09-20
Завдяки вбудованому ПЛК частотний перетворювач NORDAC PRO SK 500P оптимально підходить для модульних систем. Інвертор не тільки гарантує безперебійний і інтелектуальний зв'язок усіх компонентів системи. Він також має багатопротокольний інтерфейс Ethernet і інтерфейс USB, тому ідеально підходить для моніторингу стану та програм прогнозованого обслуговування. NORDAC PRO SK 500P можна розширити в будь-який час і таким чином легко адаптувати до змінених умов процесу. Інверторами зручно керувати за допомогою мобільного пристрою в поєднанні з NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick і NORDCON APP.
Відвідайте нашу цільову сторінку та дізнайтеся у відео, чому відомий виробник продуктів харчування покладається на наші частотні перетворювачі NORDAC PRO!