• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Przyjdź i odwiedź nas:
    SYMAS 2024

    16-17 pażdziernika 2024
    Kraków, Polska
    Stoisko D1

    Więcej informacji
  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów
  • KUPUJ CZĘŚCI ZAMIENNE TANIEJ O 5%

    • Skorzystaj z 5% Rabatu na części zamienne w sklepie NORD
    • W E-shop znajdziesz również silniki, falowniki i moduły ślimakowe

    KUP CZĘŚCI ZAMIENNE

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Jak przemieszczane są materiały sypkie?

Niezależnie od tego, czy chodzi o drobne, pylące ziarno czy ciężkie, nierówne kamienie: materiał sypki musi być transportowany pionowo, poziomo, w górę lub w dół – często na duże odległości. NORD oferuje elastyczne rozwiązania napędowe, które spełniają specjalne wymagania branży. Szczególnie korzystne są tutaj przekładnie przemysłowe serii MAXXDRIVE®.

Kody QR: bezpośrednia ścieżka do usług cyfrowych

Aby zapewnić swoim klientom na całym świecie szybki i łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych, NORD DRIVESYSTEMS wyposaża swoje produkty w kody QR. Ta nowoczesna metoda nie wymaga zadruku papieru i pozwala zaoszczędzić czas oraz zasoby. Ponadto usługa cyfrowa umożliwia bezpośredni kontakt i kompetentną poradę ze strony odpowiedniej osoby kontaktowej.

Wszystko pod kontrolą NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

NORDAC <i>PRO</i> SK 500P od NORD DRIVESYSTEMS to falownik do szaf sterowniczych nadający się do praktycznie każdego zastosowania napędowego. Dostępny jest w wariantach o zakresie mocy od 0,25 do 22 kW. Obecnie dostawca systemu pracuje nad rozszerzeniem tego zakresu.

Przewymiarowywanie nie jest już potrzebne

Dla różnych typów dźwigów i zakresów obciążeń NORD DRIVESYSTEMS oferuje odpowiednio zwymiarowane rozwiązania napędowe z jednego źródła. W tym celu firma może polegać na lokalizacjach w ponad 80 krajach. W Polsce specjalista w dziedzinie urządzeń dźwigowych PROTEA polega dostawcy kompletnych systemów napędowych z północnych Niemiec oraz na jego kompetencjach w zakresie napędów suwnic i dźwigów .

Serwis i części zamienne

Kontakt z naszymi specjalistami, formularz zgłoszenia serwisowego, informacje o częściach zamiennych, lista naszych partnerów serwisowych i wiele innych przydatnych informacji. Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie.

Serwis i usługi

NORD Polska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci handlowo-produkcyjnej NORD na terenie Polski. Tutaj znajdziecie wszelkie dane kontaktowe oraz opis naszych działań, usług i szkoleń.

NORD w Polsce

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

Targi i imprezy

SYMAS 2024

SYMAS 2024

Krakow, Poland

Stoisko D1

Odwiedź nas na targach SYMAS 2024 - czekamy na Ciebie!

  • Fachpack

    DE, Nuremberg

    hall 3C , Booth 440

  • Intermat India

    IN, Mumbai

    hall 3, booth D30

  • Alihankintamessut

  • Foodtech

    DK, Herning

    J 7362

  • SIM

    FR, Dijon

    Booth G19

  • Scanautomatic

    SE, Gothenburg

    Hall B, Booth 06:32

Wszystkie zbliżające się targi

Kariera

NORD oferuje wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwól nam wspólnie opracować Twoją indywidualną drogę do sukcesu.

Więcej informacji